10323229
008721023243
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,797 € |
| 500 - 999 | 0,5065 € |
| 1000 + | 0,3985 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 0.472 in |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 12.0 mm |
| Akselin pituus | 0.197 in |
| Akselin pituus | 5.0 mm |
| Kokonaispituus | 0.236 in |
| Kokonaispituus | 6.0 mm |
| Laipan paksuus | 1.0 mm |
| Laipan paksuus | 0.039 in |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
| Nimellinen sisähalkaisija | 0.394 in |
| Nimellinen sisähalkaisija | 10.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 12.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.472 in |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 10.0 mm |
| Akselireiän halkaisija | 0.394 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 18.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 0.709 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 0.472 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 12.0 mm |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 0.394 in |
| Sisähalkaisija | 10.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 6.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.236 in |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa