10323083
008133019247
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,3539 € |
| 50 - 999 | 2,5821 € |
| 1000 + | 2,0348 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 34.0 mm |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 1.339 in |
| Akselin pituus | 0.945 in |
| Akselin pituus | 24.0 mm |
| Kokonaispituus | 26.0 mm |
| Kokonaispituus | 1.024 in |
| Laipan paksuus | 2.0 mm |
| Laipan paksuus | 0.079 in |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 194 °F |
| Ylin käyttölämpötila | 90 °C |
| Nimellinen sisähalkaisija | 1.181 in |
| Nimellinen sisähalkaisija | 30.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 34.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 1.339 in |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 30.0 mm |
| Akselireiän halkaisija | 1.181 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 42.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 1.654 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 1.339 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 34.0 mm |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 1.181 in |
| Sisähalkaisija | 30.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 1.024 in |
| Kokonaishalkaisija | 26.0 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa