Valikko Haku

Laipallinen laakeri 45.0 mm 30.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Laakerilla on erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto sekä kitkakerroin 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10179215

Valmistajan tuotenumero:

008785011442

230 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 9,1777 €
50 + 7,3955 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

91,78 €

10 x 9,1777 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 50.0 mm
Kokonaispituus 30.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
Akselireiän halkaisija 45.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 50.0 mm
Sisähalkaisija 45.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä