Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,4616 € - 0,7507 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,6736 € - 1,1044 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,7241 € - 1,1858 € 1734 Varastossa
16.0 mm
22.0 mm
Kyllä
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
0,7395 € - 1,2082 € 100 Varastossa
18.0 mm
24.0 mm
Kyllä
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,9009 € - 1,4735 € 76 Varastossa
23.0 mm
30.0 mm
Kyllä
11.5 mm
20.0 mm
2,3997 € - 3,9152 € 98 Varastossa
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
1,5156 € - 2,4838 € 80 Varastossa
28.0 mm
35.0 mm
Kyllä
21.5 mm
25.0 mm
0,7297 € - 1,197 € 248 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,7591 € - 1,2433 € 36 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Kyllä
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
1,0595 € - 1,7401 € 80 Varastossa
23.0 mm
30.0 mm
Kyllä
21.5 mm
20.0 mm
1,726 € - 2,8207 € 28 Varastossa
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
1,9225 € - 3,1574 € 10 Varastossa
39.0 mm
47.0 mm
Kyllä
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,3311 € - 0,6623 € 1200 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
Kyllä
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,369 € - 0,7367 € 276 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
Kyllä
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,4153 € - 0,8279 € 687 Varastossa
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,602 € - 1,204 € 51 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,3999 € - 0,6581 € 1457 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
Kyllä
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
0,4448 € - 0,7269 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,6511 € - 1,0665 € 147 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,689 € - 1,1254 € 985 Varastossa
16.0 mm
22.0 mm
Kyllä
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Väritön

10322857

Hinta-alue
0,7507 € - 0,4616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Väritön

10322895

Hinta-alue
1,1044 € - 0,6736 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Väritön

10322932

Hinta-alue
1,1858 € - 0,7241 €

Varastotasot
1734 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Väritön

10322970

Hinta-alue
1,2082 € - 0,7395 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Väritön

10323014

Hinta-alue
1,4735 € - 0,9009 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    11.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Väritön

10323090

Hinta-alue
3,9152 € - 2,3997 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    35.0 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Väritön

10323052

Hinta-alue
2,4838 € - 1,5156 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    25.0 mm
Laipallinen laakeri 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Väritön

10322956

Hinta-alue
1,197 € - 0,7297 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Väritön

10322994

Hinta-alue
1,2433 € - 0,7591 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Väritön

10323038

Hinta-alue
1,7401 € - 1,0595 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Väritön

10323076

Hinta-alue
2,8207 € - 1,726 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Väritön

10323113

Hinta-alue
3,1574 € - 1,9225 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    39.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Musta

10323151

Hinta-alue
0,6623 € - 0,3311 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Akselin pituus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Musta

10323199

Hinta-alue
0,7367 € - 0,369 €

Varastotasot
276 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Akselin pituus
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Musta

10323236

Hinta-alue
0,8279 € - 0,4153 €

Varastotasot
687 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Musta

10323274

Hinta-alue
1,204 € - 0,602 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Väritön

10322802

Hinta-alue
0,6581 € - 0,3999 €

Varastotasot
1457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Akselin pituus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    5.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Väritön

10322840

Hinta-alue
0,7269 € - 0,4448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Väritön

10322888

Hinta-alue
1,0665 € - 0,6511 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Väritön

10322925

Hinta-alue
1,1254 € - 0,689 €

Varastotasot
985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri