Valikko Haku

Laipallinen laakeri 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10323045

Valmistajan tuotenumero:

008129019247

39 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 2,3154 €
50 - 999 1,7962 €
1000 + 1,4173 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

23,15 €

10 x 2,3154 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 28.0 mm
Kokonaispituus 16.5 mm
Laipan paksuus 1.5 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Nimellinen sisähalkaisija 25.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 28.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 25.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 35.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 28.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 25.0 mm
Kokonaishalkaisija 16.5 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä