Kierteelliset O-rengastulpat BSP- ja Gas-kierteille, joissa on puristettu laippareuna ja O-rengas, tarjoavat vesitiiviin tiivistyksen ja erinomaisen vuotosuojan hydrauliikkaliittimille. O-rengas takaa tiukan tiivistyksen ja estää siten epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn, roskien ja kosteuden, pääsyn aukkoon.
Nämä O-renkaalla varustetut tulpat soveltuvat BSP- ja Gas-kierteille ja ne voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.
Käytetään yleisesti öljy- ja kaasu-, putkityö- ja autoteollisuussektoreilla, joilla varmat tiivisteet ovat ratkaisevan tärkeitä järjestelmän eheyden kannalta.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1125, SR5760
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | SW | Väri | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,115 € - 0,115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1487 € - 0,1487 € | 7170 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1669 € - 0,1669 € | 61652 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,2862 € - 0,3171 € | 18510 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,5276 € - 0,5865 € | 6455 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1416 € - 0,3147 € | 15600 Varastossa |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Punainen
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3494 € - 0,3494 € | 4026 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1768 € - 0,1768 € | 89648 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1607 € - 0,4434 € | 5300 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
Punainen
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7816 € - 0,8658 € | 800 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,7549 € - 0,8391 € | 3315 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,4911 € - 0,4911 € | 1308 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1014 € - 0,1014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1417 € - 0,1417 € | 29735 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,0654 € - 0,0808 € | 27327 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,4883 € - 0,4883 € | 4128 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1444 € - 0,3204 € | 13050 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Punainen
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7071 € - 1,5736 € | 1400 Varastossa |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Punainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2939 € - 0,3127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1081 € - 0,1081 € | 5500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm