Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M38 x 1;5 48.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M38 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10286906

Valmistajan tuotenumero:

498667

7170 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,1487 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

14,87 €

100 x 0,1487 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 48.0 mm
H 20.6 mm
L 12.0 mm
SW 24.0 mm
Kierrekoko M38 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3926300090

Tuote 498667 korvaa:

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M38 x 1.5 HDPE Keltainen
Essentra tuotenumero: 10450871
Valmistajan tuotenumero: 467103

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä