Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla M12 x 1;0 17.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M12 x 1 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10286845

Valmistajan tuotenumero:

498661

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,1122 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

56,10 €

500 x 0,1122 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 17.0 mm
H 17.2 mm
L 10.0 mm
SW 10.0 mm
Kierrekoko M12 x 1;0
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3926909790

Tuote 498661 korvaa:

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M12 x 1.0 HDPE Keltainen
Essentra tuotenumero: 10547748
Valmistajan tuotenumero: 467089

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä