Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M36 x 2;0 45.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M36 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10285800

Valmistajan tuotenumero:

498550

6455 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,5865 €
1000 - 1999 0,5557 €
2000 + 0,5276 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

58,65 €

100 x 0,5865 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 45.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Kierrekoko M36 x 2;0
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 39235

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä