Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M32 x 1;5 40.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M32 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10285770

Valmistajan tuotenumero:

498547

1308 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 0,4911 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

122,78 €

250 x 0,4911 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 40.0 mm
H 20.6 mm
L 12.0 mm
SW 24.0 mm
Kierrekoko M32 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä