Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 15⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10285855

Valmistajan tuotenumero:

498555

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,3127 €
1250 - 2499 0,3064 €
2500 - 6249 0,3002 €
6250 + 0,2939 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

78,18 €

250 x 0,3127 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 42.0 mm
H 24.0 mm
L 14.0 mm
SW 24.0 mm
Kierrekoko 1 5/16 in - 12 UNF
Kierrestandardi UNF
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Tuote 498555 korvaa:

Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1/16 HDPE Keltainen
Essentra tuotenumero: 10634110
Valmistajan tuotenumero: 467124

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä