Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm HDPE Punainen

This 1-5/8"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Essentra tuotenumero:

10149386

Valmistajan tuotenumero:

BLM13B

1400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
70 - 699 1,5352 €
700 + 0,6898 €
Vakiopakkaus: 700

Tilaa useita 70

Kokonaishinta:

107,46 €

70 x 1,5352 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 54.7 mm
H 23.7 mm
L 15.0 mm
SW 38.1 mm
Kierrekoko 1 5/8 - 12 in UNF
Kierrestandardi UNF
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä