Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M22 x 1;5 28.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M22 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10286883

Valmistajan tuotenumero:

498665

18327 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,0808 €
2500 - 4999 0,0727 €
5000 + 0,0654 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

20,20 €

250 x 0,0808 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 28.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 15.0 mm
Kierrekoko M22 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä