Valikko Haku

Gängade o-ring pluggar

Varastossa

Kierteelliset O-rengastulpat BSP- ja Gas-kierteille, joissa on puristettu laippareuna ja O-rengas, tarjoavat vesitiiviin tiivistyksen ja erinomaisen vuotosuojan hydrauliikkaliittimille. O-rengas takaa tiukan tiivistyksen ja estää siten epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn, roskien ja kosteuden, pääsyn aukkoon.

Nämä O-renkaalla varustetut tulpat soveltuvat BSP- ja Gas-kierteille ja ne voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.

Käytetään yleisesti öljy- ja kaasu-, putkityö- ja autoteollisuussektoreilla, joilla varmat tiivisteet ovat ratkaisevan tärkeitä järjestelmän eheyden kannalta.

  • Sisältävät puristetun laippahuulen ja O-renkaan vesitiiviin ratkaisun aikaansaamiseksi.
  • Voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.
  • Käytetään öljy- ja kaasu, putkitus- ja autoteollisuuden aloilla.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1125, SR5760

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko SW Väri L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,2351 € - 0,2351 € 20475 Varastossa
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Keltainen
13.5 mm
0,7156 € - 0,7156 € 520 Varastossa
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Keltainen
15.0 mm
  • / 4
Kierteinen tulppa BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm HDPE Keltainen

10285886

Hinta-alue
0,2351 € - 0,2351 €

Varastotasot
20475 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 14 BSP
Kierteinen tulppa BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm HDPE Keltainen

10287095

Hinta-alue
0,7156 € - 0,7156 €

Varastotasot
520 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    1 1/2 in - 11 BSP