Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M14 x 1;5 22.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M14 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10286876

Valmistajan tuotenumero:

498664

29735 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,1417 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

70,85 €

500 x 0,1417 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 22.0 mm
H 20.4 mm
L 12.0 mm
SW 10.0 mm
Kierrekoko M14 x 1;5
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä