Valikko Haku

Gängade o-ring pluggar

Varastossa

Kierteelliset O-rengastulpat BSP- ja Gas-kierteille, joissa on puristettu laippareuna ja O-rengas, tarjoavat vesitiiviin tiivistyksen ja erinomaisen vuotosuojan hydrauliikkaliittimille. O-rengas takaa tiukan tiivistyksen ja estää siten epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn, roskien ja kosteuden, pääsyn aukkoon.

Nämä O-renkaalla varustetut tulpat soveltuvat BSP- ja Gas-kierteille ja ne voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.

Käytetään yleisesti öljy- ja kaasu-, putkityö- ja autoteollisuussektoreilla, joilla varmat tiivisteet ovat ratkaisevan tärkeitä järjestelmän eheyden kannalta.

  • Sisältävät puristetun laippahuulen ja O-renkaan vesitiiviin ratkaisun aikaansaamiseksi.
  • Voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.
  • Käytetään öljy- ja kaasu, putkitus- ja autoteollisuuden aloilla.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1125, SR5760

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko SW Väri L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,7816 € - 0,8658 € 800 Varastossa
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
Keltainen
15.0 mm
Metrinen
0,7549 € - 0,8391 € 3315 Varastossa
52.0 mm
M45 x 2;0
30.0 mm
Keltainen
15.0 mm
Metrinen
0,5865 € - 0,5865 € 184 Varastossa
40.0 mm
M33 x 2;0
24.0 mm
Keltainen
15.0 mm
Metrinen
0,1014 € - 0,1014 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
M10 x 1;0
7.0 mm
Keltainen
10.0 mm
Metrinen
0,1417 € - 0,1417 € 29735 Varastossa
22.0 mm
M14 x 1;5
10.0 mm
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
0,0654 € - 0,0808 € 27327 Varastossa
28.0 mm
M22 x 1;5
15.0 mm
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
0,4911 € - 0,4911 € 1308 Varastossa
40.0 mm
M32 x 1;5
24.0 mm
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
0,4883 € - 0,4883 € 4128 Varastossa
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
Keltainen
15.0 mm
Metrinen
0,1026 € - 0,1048 € 46296 Varastossa
14.5 mm
M10 x 1;5
7.0 mm
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
1,1103 € - 3,6622 € 1400 Varastossa
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Punainen
15.0 mm
UNF
0,1416 € - 0,3147 € 15600 Varastossa
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
Punainen
8.9 mm
UNF
0,1768 € - 0,1768 € 89648 Varastossa
24.0 mm
M18 x 1;5
13.0 mm
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
0,3494 € - 0,3494 € 4026 Varastossa
32.0 mm
M26 x 1;5
19.0 mm
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
0,1487 € - 0,1487 € 7170 Varastossa
48.0 mm
M38 x 1;5
24.0 mm
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
0,5276 € - 0,5865 € 6455 Varastossa
45.0 mm
M36 x 2;0
24.0 mm
Keltainen
15.0 mm
Metrinen
0,115 € - 0,115 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M12 x 1;0
10.0 mm
Keltainen
10.0 mm
Metrinen
0,1607 € - 0,4434 € 5300 Varastossa
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Punainen
12.7 mm
UNF
0,0944 € - 0,0944 € 13500 Varastossa
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Keltainen
10.0 mm
Metrinen
0,0477 € - 0,0477 € 44678 Varastossa
17.0 mm
M12 x 1;5
10.0 mm
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
0,181 € - 0,202 € 290 Varastossa
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Keltainen
12.0 mm
Metrinen
  • / 4
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M48 x 2;0 55.0 mm HDPE Keltainen

10286937

Hinta-alue
0,8658 € - 0,7816 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M48 x 2;0
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M45 x 2;0 52.0 mm HDPE Keltainen

10285817

Hinta-alue
0,8391 € - 0,7549 €

Varastotasot
3315 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M45 x 2;0
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M33 x 2;0 40.0 mm HDPE Keltainen

10285794

Hinta-alue
0,5865 € - 0,5865 €

Varastotasot
184 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M33 x 2;0
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M10 x 1;0 14.5 mm HDPE Keltainen

10286838

Hinta-alue
0,1014 € - 0,1014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1;0
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M14 x 1;5 22.0 mm HDPE Keltainen

10286876

Hinta-alue
0,1417 € - 0,1417 €

Varastotasot
29735 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M22 x 1;5 28.0 mm HDPE Keltainen

10286883

Hinta-alue
0,0808 € - 0,0654 €

Varastotasot
27327 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M22 x 1;5
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M32 x 1;5 40.0 mm HDPE Keltainen

10285770

Hinta-alue
0,4911 € - 0,4911 €

Varastotasot
1308 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M32 x 1;5
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M30 x 2;0 38.0 mm HDPE Keltainen

10285787

Hinta-alue
0,4883 € - 0,4883 €

Varastotasot
4128 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M30 x 2;0
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M10 x 1;5 14.5 mm HDPE Keltainen

10286852

Hinta-alue
0,1048 € - 0,1026 €

Varastotasot
46296 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1;5
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm HDPE Punainen

10149393

Hinta-alue
3,6622 € - 1,1103 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8 - 12 in UNF
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm HDPE Punainen

10310960

Hinta-alue
0,3147 € - 0,1416 €

Varastotasot
15600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Kierrekoko
    9/16 - 18 in UNF
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M18 x 1;5 24.0 mm HDPE Keltainen

10285725

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1768 €

Varastotasot
89648 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M18 x 1;5
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M26 x 1;5 32.0 mm HDPE Keltainen

10285756

Hinta-alue
0,3494 € - 0,3494 €

Varastotasot
4026 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M26 x 1;5
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M38 x 1;5 48.0 mm HDPE Keltainen

10286906

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1487 €

Varastotasot
7170 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M38 x 1;5
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M36 x 2;0 45.0 mm HDPE Keltainen

10285800

Hinta-alue
0,5865 € - 0,5276 €

Varastotasot
6455 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M36 x 2;0
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M12 x 1;0 17.0 mm HDPE Keltainen

10286845

Hinta-alue
0,115 € - 0,115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;0
Kierretulppa O-renkaalla UNF-Kierteet 1 - 14 in UNF 31.7 mm HDPE Punainen

10149430

Hinta-alue
0,4434 € - 0,1607 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Kierrekoko
    1 - 14 in UNF
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M8 x 1;0 12.5 mm HDPE Keltainen

10286821

Hinta-alue
0,0944 € - 0,0944 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1;0
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M12 x 1;5 17.0 mm HDPE Keltainen

10286869

Hinta-alue
0,0477 € - 0,0477 €

Varastotasot
44678 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;5
Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M20 x 1;5 26.0 mm HDPE Keltainen

10285732

Hinta-alue
0,202 € - 0,181 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1;5