Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M30 x 2;0 38.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M30 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10285787

Valmistajan tuotenumero:

498548

4128 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 0,4883 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

122,08 €

250 x 0,4883 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 38.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 22.0 mm
Kierrekoko M30 x 2;0
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä