Valikko Haku

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M48 x 2;0 55.0 mm HDPE Keltainen

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M48 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra tuotenumero:

10286937

Valmistajan tuotenumero:

498670

800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8658 €
1000 - 1999 0,8223 €
2000 + 0,7816 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

86,58 €

100 x 0,8658 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 55.0 mm
H 25.0 mm
L 15.0 mm
SW 30.0 mm
Kierrekoko M48 x 2;0
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tullinimike 3926300090

Tuote 498670 korvaa:

Kierretulppa O-renkaalla Metric-Kierteet M48 x 2.0 HDPE Keltainen
Essentra tuotenumero: 10633465
Valmistajan tuotenumero: 467112

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä