Průchodkové pásy lze seříznout na požadovanou délku a umístit po obvodu otvoru nebo podél hrany panelu. Provedení v různých materiálech, různé velikosti balení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka panelu | Celková šířka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.091 in
2.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||||||||
23 261,0409 Kč - 23 261,0409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.067 in
1.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||||
21 387,7314 Kč - 21 387,7314 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||||||||
1 864,9149 Kč - 1 864,9149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.091 in
2.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||||||
81,7429 Kč - 81,7429 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
|
||||||||
175,3944 Kč - 175,3944 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||||
159,2048 Kč - 159,2048 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||||||||
73,6411 Kč - 73,6411 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
|
||||||||
67,0233 Kč - 92,4817 Kč | 270 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||||||||
103,8729 Kč - 103,8729 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||||||||
6 264,264 Kč - 6 264,264 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||||||||
9 609,9635 Kč - 9 609,9635 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||||||||
6 308,1334 Kč - 6 308,1334 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||||||||
6 769,5723 Kč - 6 769,5723 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||||||||
10172032 | 3 735,7283 Kč - 3 735,7283 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.165 in
4.2 mm
|
|
|||||||
2 927,6562 Kč - 2 927,6562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||||||||
8 970,0207 Kč - 8 970,0207 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||||
5 694,0438 Kč - 5 694,0438 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|
||||||||
15,9386 Kč - 15,9386 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.051 in
1.3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||||||
31,5007 Kč - 31,5007 Kč | 81 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku