Menu Vyhledávání

Pásy průchodkové - samolepicí 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tento pevný průchodkový pásek přichází s lepidlem citlivým na tlak, je připraven k zakrývání hran panelů a je kompromisním řešením pro bezpečnost komponentů i obsluhy, která s nimi přichází do kontaktu.
Nové objednací číslo:

10163320

Staré objednací číslo:

PGSG-3B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 6 299,5296 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 299,53 Kč

1 x 6 299,5296 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Výška kanálu 3.6 mm
Vnitřní šířka 4.0 mm
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Návin 30.0 m
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás