Menu Vyhledávání

Pásy průchodkové 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

This solid grommet strip provides protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them.
Nové objednací číslo:

10019702

Staré objednací číslo:

NGSE-5

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 + 175,3944 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

5 261,83 Kč

30 x 175,3944 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ 1
Výška kanálu 3.6 mm
Celková délka 8.0 mm
Celková šířka 8.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Návin 30.0 m
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás