10160640
MCGF-2N
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 22 029,3634 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Tvar | Zoubkované |
| Typ | Ohebné |
| Výška kanálu | 0.177 in |
| Výška kanálu | 4.5 mm |
| Celková výška | 0.197 in |
| Celková výška | 5.0 mm |
| Celková šířka | 0.13 in |
| Celková šířka | 3.3 mm |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Vojenské specifikace | MIL-STD-202, MIL-STD-1344 |
| Návin | 100 ft |
| Návin | 30.48 m |
| Celní nomenklatura | 7304318099 |
| Minimální tloušťka panelu | 0.043 in |
| Minimální tloušťka panelu | 1.1 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 1.4 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.055 in |