Menu Vyhledávání

Pásy průchodkové 9.5 mm polystyren bílá

This solid channel provides protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. Made from white polystyrene and found in strips 1.22m in length.
Nové objednací číslo:

10152768

Staré objednací číslo:

CH200X250-48

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 4 644,4947 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 644,49 Kč

1 x 4 644,4947 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva bílá
Typ 1
Vnitřní šířka 6.4 mm
Celková délka 1.2 m
Materiál (podrobně) polystyren
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Návin 1.22 m
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás