Menu Vyhledávání

Pásy průchodkové - samolepicí 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Plastový průchodkový pás v roli pro montáž na panely. Chrání a izoluje vodiče a kabely.
Nové objednací číslo:

10172117

Staré objednací číslo:

SPGSG-2B

15 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 3 022,0928 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 022,09 Kč

1 x 3 022,0928 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Výška kanálu 3.6 mm
Vnitřní šířka 2.8 mm
Celková výška 4.4 mm
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Návin 30.0 m
Celní nomenklatura 3926909790
Minimální tloušťka panelu 0.9 mm
Maximální tloušťka panelu 1.8 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás