Menu Vyhledávání

Pásy průchodkové 4.0 mm polyethylen přírodní

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Nové objednací číslo:

10268285

Staré objednací číslo:

49089

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 1 920,8624 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 920,86 Kč

1 x 1 920,8624 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ 2
Výška kanálu 2.5 mm
Vnitřní šířka 2.3 mm
Celková výška 4.0 mm
Celková šířka 4.50 mm
Materiál (podrobně) polyethylen
Návin 25.0 m
Celní nomenklatura 3926909790
Minimální tloušťka panelu 0.4 mm
Maximální tloušťka panelu 2.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás