Menu Vyhledávání

Pásy průchodkové 5.8 mm ocel nerezavějící černá

This continuous grommet is made from 304 stainless steel coated with black nylon. The grommet is flexible enough to provide additional support and protection for wires passing through panels.
Nové objednací číslo:

10160572

Staré objednací číslo:

MCCG-4N

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 23 261,0409 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

23 261,04 Kč

1 x 23 261,0409 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Výška kanálu 4.5 mm
Celková šířka 5.8 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Vojenské specifikace MIL-STD-202, MIL-STD-1344
Návin 30.0 m
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás