Menu Vyhledávání

Pásy průchodkové 4.4 mm polyamid 6.6 přírodní

Tento zoubkovaný průchodkový pásek slouží k zakrytí hran panelů a je kompromisním řešením pro bezpečnost komponentů i obsluhy, která s nimi přichází do kontaktu. Zoubkovaný okraj dodává pásku pružnost a díky tomu je vhodnější pro nepravidelné tvary.
Nové objednací číslo:

10026540

Staré objednací číslo:

SNGSE-2

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 + 106,3131 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

3 189,39 Kč

30 x 106,3131 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ 2
Výška kanálu 3.6 mm
Celková délka 4.4 mm
Celková šířka 4.4 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Návin 30.0 m
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás