Menu Vyhledávání

Pásy průchodkové - samolepicí 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm polyamid 6

Plastový průchodkový pás v roli pro montáž na panely. Chrání a izoluje vodiče a kabely.
Nové objednací číslo:

10172025

Staré objednací číslo:

SNGSG-2B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 9 609,9635 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

9 609,96 Kč

1 x 9 609,9635 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Výška kanálu 3.6 mm
Vnitřní šířka 2.8 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Návin 30.0 m
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás