Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10160558
MCCG-2N
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 23 958,8722 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Výška kanálu | 0.177 in |
| Výška kanálu | 4.5 mm |
| Celková výška | 5.8 mm |
| Celková výška | 0.228 in |
| Celková šířka | 4.8 mm |
| Celková šířka | 0.189 in |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Vojenské specifikace | MIL-STD-202, MIL-STD-1344 |
| Návin | 30.0 m |
| Návin | 98.425 ft |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |
| Minimální tloušťka panelu | 0.043 in |
| Minimální tloušťka panelu | 1.1 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.055 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.4 mm |