Menu Vyhledávání

Pásy průchodkové - samolepicí 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tento pevný průchodkový pásek přichází s lepidlem citlivým na tlak, je připraven k zakrývání hran panelů a je kompromisním řešením pro bezpečnost komponentů i obsluhy, která s nimi přichází do kontaktu.
Nové objednací číslo:

10163337

Staré objednací číslo:

PGSG-6

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 4 097,5419 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 097,54 Kč

1 x 4 097,5419 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Výška kanálu 3.5 mm
Vnitřní šířka 1.5 mm
Celková výška 4.1 mm
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Návin 30.0 m
Celní nomenklatura 3926909790
Minimální tloušťka panelu 0.9 mm
Maximální tloušťka panelu 1.8 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás