10160688
MGS-3-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 18,5741 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Shape | Serrated |
Type | Flexible |
Channel Height | 2.5 mm |
Channel Height | 0.100 in |
Inside Width | 3.3 mm |
Inside Width | 0.13 in |
Length | 320.5 mm |
Length | 12.618 in |
Overall Length | 320.5 mm |
Overall Length | 12.618 in |
Overall Width | 5.6 mm |
Overall Width | 0.22 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Military Specification | MS21266-3N |
Commodity Code | 7307291090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku