Menu Vyhledávání

Pásy průchodkové - samolepicí 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm polyamid 6

Tento pevný průchodkový pásek přichází s lepidlem citlivým na tlak, je připraven k zakrývání hran panelů a je kompromisním řešením pro bezpečnost komponentů i obsluhy, která s nimi přichází do kontaktu.
Nové objednací číslo:

10161838

Staré objednací číslo:

NGSG-2

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 3 015,4859 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 015,49 Kč

1 x 3 015,4859 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Výška kanálu 3.6 mm
Vnitřní šířka 2.8 mm
Celková výška 4.4 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Návin 30.0 m
Celní nomenklatura 3926909790
Minimální tloušťka panelu 0.9 mm
Maximální tloušťka panelu 1.8 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás