Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Seri Kodu: SR2169
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Malzeme | Taban Uzunluğu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0566 TL - 12,0566 TL | 157608 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
||
| 16,7148 TL - 18,0288 TL | 73800 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 14,206 TL - 14,9537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 20,733 TL - 20,733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
İtmeli
|
||
| 14,206 TL - 14,9537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 24,3397 TL - 24,3397 TL | 70356 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 16,3368 TL - 17,1967 TL | 4641 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
İtmeli
|
||
| 18,0844 TL - 18,0844 TL | 1200 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 19,0306 TL - 19,0306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Alüminyum
|
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 16,8509 TL - 18,3005 TL | 572958 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
||
| 9,5581 TL - 10,373 TL | 459583 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
||
| 24,0774 TL - 24,0774 TL | 400 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 3111 Stokta |
|
Alüminyum
|
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| 27,9907 TL - 27,9907 TL | 200564 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
İtmeli
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | 200 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 600 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Vida
|
||
| 24,0774 TL - 24,0774 TL | 384 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
||
| AFCC-12 | 15,9815 TL - 15,9815 TL | 253612 Stokta |
|
Alüminyum
|
|
Yapışkan Dahil Değildir
|
|
| 8,8108 TL - 8,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 50 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Vida
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin