Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Seri Kodu: SR2169
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Malzeme | Taban Uzunluğu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,0774 TL - 24,0774 TL | 100 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 67,3958 TL - 67,3958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Vida
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Vida
|
||
| 8,8108 TL - 8,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
||
| 8,8108 TL - 8,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 12,8222 TL - 12,8222 TL | 100 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Vida
|
||
| 8,8108 TL - 8,8108 TL | 190 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
| 31,9631 TL - 31,9631 TL | 791016 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Yapışkan
|
||
| 53,8325 TL - 53,8325 TL | 97440 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Yapışkan
|
||
| 16,1919 TL - 16,1919 TL | 372577 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 18,9255 TL - 18,9255 TL | 54642 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 33,8556 TL - 33,8556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Yapışkan
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 186960 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 16,3368 TL - 17,1967 TL | 5187 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
| 27,9907 TL - 27,9907 TL | 200564 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| 16,8509 TL - 18,3005 TL | 269451 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Alüminyum
|
|
Yapışkan
|
||
| 16,7148 TL - 18,0288 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 9000 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Vida