Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi 67.0 mm 15.8 mm Doğal renk Nylon 6/6

Yapışkan Tabanlı Yassı Kablo Kelepçesi, menteşeli gergi tasarımıyla şerit kabloları ve telleri güvenli bir şekilde tespit eder. Elektronik ev eşyaları, otomotiv montaj ve ofis kurulumlarında kullanılır. PA'dan doğal renkte mamuldür. UL94 V-2 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

TFCC-40-01

52542 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 18,9255 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.892,55 TL

100 x 18,9255 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
İç Genişlik 54.0 mm
İç Yükseklik 3.1 mm
Toplam Yükseklik 15.8 mm
Pano Kalınlık Aralığı 3.1 mm
Tam Malzeme Polyamide
Yapışkan Tipi Akrilik
Renk Doğal renk
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Teknik özellikler RMS-01
Teknik özellikler UL94 V-2
Teknik özellikler RMS-430
Montaj Yöntemi Yapışkan

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin