Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi 36.5 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

Yapışkan Tabanlı Yassı Kablo Kelepçesi, tırtıllı gergi tasarımıyla şerit kabloları ve telleri güvenli bir şekilde tespit eder. Elektronik ev eşyaları, otomotiv montaj ve ofis kurulumlarında kullanılır. Düşük profili sayesinde masaları görünmeden emniyete alır. PA'dan doğal renkte mamuldür. UL94 V-2 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

TFCM-25

815840 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 31,9631 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

6.392,62 TL

200 x 31,9631 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
Taban Uzunluğu 36.5 mm
İç Genişlik 10.0 mm
Kablo Eni 10.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
Renk Doğal renk
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Teknik özellikler RMS-74
Montaj Yöntemi Adhesive

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin