Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 12,8222 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 3926909790 |
|---|---|
| İç Yükseklik | 19.1 mm |
| İç Yükseklik | 0.752 in |
| Toplam Yükseklik | 21.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.827 in |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 58.7 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 2.311 in |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Yapışkan Tipi | Without Adhesive |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Teknik özellikler | UL94 V-2 |
| Montaj Yöntemi | Vida |