Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi

Stokta

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Seri Kodu: SR2169

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Malzeme Taban Uzunluğu Montaj Yöntemi Satın Al
38,1665 TL - 38,1665 TL 17100 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
8,8108 TL - 8,8108 TL 190 Stokta
Nylon 6/6
98.0 mm
13,1427 TL - 13,1427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
Screw
8,8108 TL - 8,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
80.5 mm
22,1849 TL - 22,1849 TL 570 Stokta
Alüminyum
Yapışkan
24,0774 TL - 24,0774 TL 384 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
24,0774 TL - 24,0774 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
Yapışkan
24,0774 TL - 24,0774 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
Yapışkan
17,0329 TL - 17,0329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Alüminyum
Yapışkan
16,8509 TL - 18,3005 TL 306482 Stokta
Nylon 6/6
İtmeli
12,0566 TL - 12,0566 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
İtmeli
14,206 TL - 14,9537 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
14,206 TL - 14,9537 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
18,0844 TL - 18,0844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
16,3368 TL - 17,1967 TL 5187 Stokta
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
27,9907 TL - 27,9907 TL 200564 Stokta
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
19,0306 TL - 19,0306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Alüminyum
Yapışkan
20,733 TL - 20,733 TL 4625 Stokta
10.0 mm
PA
67.0 mm
Push In
13,0375 TL - 13,0375 TL 200 Stokta
Nylon 6/6
İtmeli
8,8108 TL - 8,8108 TL 249 Stokta
Nylon 6/6
56.8 mm
  • / 4
Yassı Kablo Kelepçesi Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-26B-6A-RT

Fiyat Aralığı
38,1665 TL - 38,1665 TL

Stok Seviyeleri
17100 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    82.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Doğal renk Nylon 6/6 N/A 98.0 mm (L)

FCRC-26C

Fiyat Aralığı
8,8108 TL - 8,8108 TL

Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    98.0 mm
  • Kablo Eni
    82.3 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-26B-6

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    82.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Doğal renk Nylon 6/6 N/A 80.5 mm (L)

FCRC-21C

Fiyat Aralığı
8,8108 TL - 8,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    80.5 mm
  • Kablo Eni
    64.8 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 50.8 mm 14.3 mm Doğal renk Alüminyum

AFCC-32

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
570 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Kablo Eni
    50.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.3 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
Yassı Kablo Kelepçesi 41.2 mm 14.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-13B-4A-RT

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
384 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    41.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 58.7 mm 21.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-19B-6A-RT

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    58.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 64.8 mm 21.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-21B-6A-RT

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    64.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 25.4 mm 7.9 mm Doğal renk Alüminyum

AFCC-16

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Kablo Eni
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
Yassı Kablo Kelepçesi 67.0 mm 9.9 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCCA-40A-01

Fiyat Aralığı
18,3005 TL - 16,8509 TL

Stok Seviyeleri
306482 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    53.4 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.4 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 77.0 mm 7.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCCB-1

Fiyat Aralığı
12,0566 TL - 12,0566 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    64.5 mm
  • Kablo Eni
    20.0 mm
  • İç Yükseklik
    7.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.75 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Doğal renk Polyamide

TFCCA-25-01

Fiyat Aralığı
14,9537 TL - 14,206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    24.7 mm
  • Kablo Eni
    13.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Doğal renk Polyamide

TFCCA-15-01

Fiyat Aralığı
14,9537 TL - 14,206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    15.5 mm
  • Kablo Eni
    9.1 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 55.4 mm 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCSE-1

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    14.8 mm
  • Kablo Eni
    19.0 mm
  • İç Yükseklik
    7.1 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.8 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 39.3 mm 13.2 mm Doğal renk PA

TFCCA-25-19

Fiyat Aralığı
17,1967 TL - 16,3368 TL

Stok Seviyeleri
5187 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    39.3 mm
  • Taban Genişliği
    13.2 mm
  • İç Genişlik
    24.7 mm
  • Kablo Eni
    24.7 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 77.2 mm 10.2 mm Doğal renk PA

TFCCA-50-19

Fiyat Aralığı
27,9907 TL - 27,9907 TL

Stok Seviyeleri
200564 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    77.2 mm
  • Taban Genişliği
    10.2 mm
  • İç Genişlik
    63.8 mm
  • Kablo Eni
    63.8 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 33.3 mm 9.8 mm Doğal renk Alüminyum

AFCC-21

Fiyat Aralığı
19,0306 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Kablo Eni
    33.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.8 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
Yassı Kablo Kelepçesi 67.0 mm 10.0 mm Doğal renk PA

TFCCA-40-19

Fiyat Aralığı
20,733 TL - 20,733 TL

Stok Seviyeleri
4625 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    67.0 mm
  • Taban Genişliği
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    54.1 mm
  • Kablo Eni
    54.1 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 77.0 mm 13.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCCB-2

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    64.5 mm
  • Kablo Eni
    20.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.75 mm
Doğal renk;Nylon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

FCRC-13C

Fiyat Aralığı
8,8108 TL - 8,8108 TL

Stok Seviyeleri
249 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    56.8 mm
  • Kablo Eni
    41.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide