Menü Arama

Doğal renk;Nylon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

FCRC-13B-4, FCRC-13B-4A-RT ve FCRC-13B-7 yassı kablo kelepçeleri için kapak
Ürün kodu:

FCRC-13C

249 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
Taban Uzunluğu 56.8 mm
Kablo Eni 41.2 mm
Montaj Deliği Çapı 12.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
Renk Doğal renk
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin