Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนล่อนถัก

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Hose & Tubing Cinch Straps - Cinch Straps

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Cinch Straps have a hook and loop design that firmly holds hoses, enabling them to expand and contract as pressure fluctuates without causing damage. It is long-lasting and provides a safe, adjustable binding solution that is simple to apply. It is also resistant to chemicals and can sustain high temperatures.

The heavy duty model is strengthened with Ballistic Cordura Nylon and ultrasonically welded to a 1.5 inch hook and loop material. It is used in industrial and automotive applications.

  • Material: Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel, Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)