Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กดยึด ไม่ล็อค อานร้อยสาย

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Wire Saddles - Snap in

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These snap-in wire saddles have a snap-in arrowhead mount . This style is non-locking, meaning that your wires can be removed and replaced easily.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Mini, Snap In, Arrowhead mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These mini wire saddles have a snap-in arrowhead mount for quick and easy installation.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Plug In, Round Wire Saddle

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)