Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน ไม่ล็อค อานร้อยสาย

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Wire Saddles - Snap in

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These snap-in wire saddles have a snap-in arrowhead mount . This style is non-locking, meaning that your wires can be removed and replaced easily.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Mini, Snap In, Arrowhead mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These mini wire saddles have a snap-in arrowhead mount for quick and easy installation.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Mini, Adhesive Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These mini wire saddles have an adhesive base, for quick installation.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Adhesive Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Wire Saddles have a self-adhesive mount fixing that makes installation quick and easy. They are designed to support the gathering and routing of lightweight wire and cable bundles.

The adhesive offers a strong bond for a secure assembly. The wire saddle ensures a tidy assembly that is free from clutter and protects wires from sensitive components and sharp edges.

Options included with a double-sided adhesive tape that includes a convenient release tab and small-profile options that are ideal for routing fibre.

  • Material: Polyamide (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 HB and UL94 V2 flame rated options

Please Note: The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Edge Wire Saddles

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Adhesive/Screw Mount Wire Saddle

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Plug In, Round Wire Saddle

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)