Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

การล็อค สองด้าน อานร้อยสาย

 (8 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Wire Saddle - Mini, Snap In

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These mini wire saddles have a snap-in fixing for quick and easy installation.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Mini, Adhesive Mount, Hinged Locking Top

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These mini wires saddles have a hinged locking top, which means that wires are held in place securely. They have an adhesive base fixing for quick installation.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Adhesive Mount,Hinged Locking Top

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The hinged locking top means that wires are held in place securely. They have an adhesive base fixing for quick installation.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Snap Rivet Mount, Locking

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Wire saddles have a snap rivet mount hole, suitable for a rivet with 3.6-3.7mm diameter. This style is locking to hold wires in place securely.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Locking, Snap In, Arrowhead Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These wire saddles have a snap-in arrowhead mount for quick and easy installation. They lock wires into place to ensure your wires don't move about.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Hinged Locking Top, Snap In

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The hinged locking top means that wires are held in place securely. They have a snap-in fixing for quick installation.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Hinged Locking Top, Quarter Turn

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The hinged locking top means that wires are held in place securely. The Wire Saddles lock into place with a quarter of a turn. A quick an easy solution to gathering wires and holding in place.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Serial ATA Cable

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

A flat cable wire saddle suitable for cable up to 8.0mm wide. The hinged lid clips down into place for a secure hold.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)