สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(5 กลุ่มสินค้า)
กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
แคลมป์สายเคเบิลแบบมีที่ยึดทรงต้นสนในตัวที่สามารถดันเข้าไปในรูยึดได้อย่างง่ายดายด้วยประแจหกเหลี่ยมมาตรฐานขนาด 6 มม. ที่เจาะเข้าไปในหัวยึด ด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้ไม่ต้องใช้สกรูหรือตัวยึดอื่นๆ
แคลมป์ที่จัดตำแหน่งได้เองเหล่านี้ทำให้สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยใช้มือเพียงข้างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ประหยัดเงินได้มาก เนื่องจากสามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการมัดรวมสายไฟที่สะดวกและคุ้มค่า
แคลมป์สายเคเบิลของชุดสายไฟแบบยึดด้วยสกรูจะช่วยยึดสายเคเบิลและมัดสายเคเบิลให้เข้าที่อย่างมั่นคง เป็นคลิปตัว P เรียบง่ายที่ยึดสายเคเบิลให้เข้าที่ด้วยการขันสกรูติดกับแผงเรียบ
สามารถติดตั้งแคลมป์กับแชสซีไว้ล่วงหน้าได้ และเสียบสายเคเบิลในภายหลังได้ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น แคลมป์สามารถถอดออกได้ ดังนั้นจึงสามารถถอดชุดสายเคเบิลออกเพื่อเดินสายไฟใหม่หรือเปลี่ยนใหม่ได้
แคลมป์สายเคเบิลของชุดสายไฟที่มีดีไซน์แบบยึดด้วยสกรูหรือสลักเกลียว ติดตั้งแคลมป์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ดันลงไปบนสกรูหรือสลักเกลียวที่เปิดอยู่
ดีไซน์ของแคลมป์ที่เรียบร้อยและเป็นระเบียบจะทำให้ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาใต้แชสซี ช่วงของแคลมป์นี้ให้โซลูชันการจับยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่าย และเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลาย
แคลมป์มีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้สามารถถอดชุดสายเคเบิลออกจากชุดประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถใส่สายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้อย่างสะดวก
เข้ากันได้กับเกลียวต่างๆ รวมถึง M4, M5, #8 หรือ #10
แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ