Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สี่เหลี่ยมจัสตุรัส สำหรับตกแต่งเก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์ จุกสอดปลายท่อ

 (5 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Tube Connectors

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Tube connectors are used to join several tubes together. It is easy and simple to install thanks to its push fit. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts.

It provides a secure and reliable joint that helps to ensure the safety and longevity of the structure or equipment being assembled.

  • Material: Polyamide (PA), Nylon, Steel
  • Colour: Black, Natural

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Square Tube Connectors

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Square Tube Connectors join two or more square tubes at various angles. They are designed to provide a strong and secure connection yet are quick and easy to install and remove. They are used to join a number of tubes together, and the tube connectors are pushed into the tubes without the need for fixing.

It can be used for a variety of industries, including construction and manufacturing.

Square Tubes are available with various options for joining square tubes. There are 7 types available. Type 1 has 2 levels and 4 directions. Type 2 has 1 level, 2 directions. Type 3 has 2 levels, 4 directions and a top thread. Type 4 has 2 levels, 4 directions and a bottom thread and type 5 has 2 levels, 4 directions and 2 threads. Type 6 has 2 levels, 5 directions and a bottom thread, and type 7, one level and 2 directions.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Natural

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Square Threaded Tube Inserts

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Square Threaded Tube are used to protect from sharp edge of the tube and to provide a aesthetic finish. The push in tube insert is fitted with a thread to allow the adjustment of a feet or a castor. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components.

Square Metal Threaded inserts come in a variety of options: All-Metal threaded inserts, standard, square, metal, heavy duty square inserts, and horizontal inserts for square tubes.

  • Material: Steel, PA, HDPE, Cast Aluminium Alloy
  • Colour: Natural, Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Angled Square Inserts

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Angled Square Inserts have an angled base making them perfect for pipe ends or irregular surfaces and for tubes that meet angled surfaces.It can be used in furniture assembly, such as chairs or furniture legs, and in construction.

This range of Angle Square Inserts are designed to be easy to insert, and made from a material that allows them to be durable and long-lasting.

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Square Inserts & Glides

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Square Inserts & Glides are a type of finishing product used for square tubular products. They are designed to provide a tight-fitting connection on a variety of tubular products and can help prevent damage to floors or other surfaces, as well as protect the tube from external elements. Commonly used in various applications, including furniture, retail fixtures, and industrial equipment.

It comes in a variety of options and styles: standard square ribbed inserts, lightweight square inserts, and chrome square inserts.

  • Material: PE, Nylon, Steel
  • Colour: Black, Chrome, Mid Grey, White

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)