Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม สำหรับตกแต่งเก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์ จุกสอดปลายท่อ

 (8 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Walking Aid Feet - Rubber

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Walking Aid Feet Rubber are designed to provide a secure grip and durability to pipes, or round tubes joined together, creating a complex structure and framework. Available in I and T shape to connect two or three tubes, creating a tight, secure seal.

It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents and damage. Used in various industries, including automotive to connect fuel lines and brake lines, construction to connect pipes in plumbing and HVAC systems and medical devices.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Spring Insert Glide

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Spring Insert Glides are a one piece design to ease the application. The spring insert allows the glide to fit snugly and securely onto the furniture leg, ensuring a stable and secure fit. Spring Insert Glides are ideal for use on a variety of surfaces, including carpet, tile, and hardwood floors, and can help to prevent damage to flooring and reduce noise and scratches caused by furniture movement. The Push-On glides are round profile and come in a range of materials and base finishes to suit various applications.

  • Material: Steel, Nylon;Steel, Steel;Nylon
  • Colour: Black, Natural, White

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Round Threaded Inserts

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round threaded inserts are available as quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes. They are threaded for secure screw fixing. These threaded inserts provide a stable and secure mounting point for a wide range of furniture and equipment components.

They are commonly used in the manufacturing, packaging and construction industries.

  • Material: HDPE, Steel, PP, PA, Aluminium
  • Colour: Black, Natural

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Round Threaded Inserts - Metal

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round Threaded Inserts provide a threaded surface for fastening screws, bolts or other items. They are ideal for heavy duty applications and are made from cast aluminium alloy. Have an internal thread to accommodate adjustable levelling feet and brackets.

Their metal threads allow for a smooth, secure, and durable fit, and the two-piece mouldings fit snugly into the tubes. There are ideal for use with adjustable feet, tilt guides and castors in furniture applications such as tables, chairs, cabinets or sofas and appliances.

  • Material: LDPE, HDPE
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Round Tube Inserts

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round Tube inserts provide a finished look and protection to the end of tubing, poles or posts. The push-fit inserts are either ribbed for maximum grip or plain shank for a smooth application. A selection of different types and styles are available:

  • Lightweight Round Inserts are simple to assemble and have a high-quality finish. The imperial range has a plain shank, whereas the metric range has a ribbed shank.
  • Tube end inserts of low-density polyethene are knurled for a snug fit and to protect against sharp tube edges.
  • Standard round inserts are also grooved for ease of installation, a secure fit, and to conceal sharp edges.
  • Round domed inserts offer a nice finishing touch to high-quality tubular items.

Used in various applications, including furniture, construction, automotive and manufacturing.

  • Material: PE, LDPE, PA
  • Colour: Black, White, Grey

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Round Inserts & Glides

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a visually pleasing and clean appearance. They can also be used as tube feet, providing a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

This range caters to metric threads and offers quick and easy assembly. The insert features a ribbed shank design that provides added positive-gripping power. The range includes low profile options that are ideal for a finishing component with limited space.

  • Material: Polyethylene (PE) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Finish Options: Polished and Textured
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Round Inserts & Glides - Chrome Finish

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a visually pleasing and clean appearance. The high quality finish is ideal for product presentation.

The round insert features a ribbed shank, which provides easy insertion. This also provides positive-gripping power to aid retention of the insert in its assembly.

Material: Polyethylene (PE)Finish: Chrome Plated

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Round Inserts & Glides Steel Base

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round Inserts & Glides in base steel are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, castors or on carpeted floors. They are ready for push fit installation and can be found in fixed or articulating variants. It has a metal thread for smooth, repeatable adjustment and has a rotating slider with spring-loaded insert for one-piece application.

  • Material: Steel
  • Colour: Natural

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)