Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

มีเกลียว เกลียว UNF Storage & Transit Protection

 (1 กลุ่มสินค้า)


Soft Knurled Caps

Soft Knurled Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly or transportation. They have a knurled exterior and are manufacured from a soft, durable TPE/TPV that provides a better grip and a tight fit. Protects pipe ends from damage, and keeps dirt and debris out.

Easy to install and remove. They can operate in a temperature from -60 C up to 135 C.

Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.

  • Simple and economical way of protecting metric and UNF threads.
  • Easy to install and remove.
  • Operatures in temperatures from mimimum -60 C up to maximum 135 C.
Material: TPE/TPV, , PE-LD
Colour: Blue, , Red
Material Flammability Standard: