Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กลม หัวเหลี่ยม ฝาครอบและจุกเทเปอร์

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

จุกปิดคลุมแบบเรียว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกเรียวอเนกประสงค์สำหรับช่วงการใช้งานที่กว้าง ยึดและถอดได้อย่างรวดเร็วด้านที่นูนออกมาช่วยให้ยึดได้พอดี

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

จุกเรียวทนอุณหภูมิสูง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฝาครอบและจุกอุดเรียว - มาตรฐาน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ฝาครอบและจุกเรียวมาตรฐานออกแบบมาสำหรับแต่ละส่วนเพื่อปิด O.D. หลายตัวหรือจุก ID หลายตัว วัสดุที่ทนทานช่วยป้องกันความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ฝาครอบและจุกอุดเรียว - หน้าแปลนกว้าง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

หน้าแปลนกว้างของฝาครอบและจุก LDPE เรียวเหล่านี้ให้การปกป้องที่ดียิ่งขึ้นและถอดได้ง่าย ได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุก ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีน้ำเงินและสีแดง

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)