Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก การใช้งานเฉพาะ ฝาครอบและจุกเทเปอร์

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Tapered Caps & Plugs - Standard

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Standard Tapered Caps & Plugs protect threaded and non-threaded pipes, ports, and access points during storage and transit against damage, dirt, moisture, debris, and corrosion. Designed to allow the part to plug multiple inside diameters or outside diameters.

Easy to install and remove due to their threaded and smooth connectors. They are an excellent solution for installation in hard to reach places; apply to threaded holes and have six ribs on the shank for a more secure fit. They are designed to provide high security and are suitable for use in hydraulic systems, automotive components or medical industries.

  • Material: LDPE, Silicone Rubber
  • Colour: Blue, Black, Red

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Tapered Caps & Plugs - Wide Flange

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Wide Flange Tapered Caps & Plugs provides a greater protection to threaded and non-threaded pipes, ports, and access points during storage and transit against damage, dirt, moisture, debris, and corrosion. Designed to allow the part to plug multiple inside diameters or outside diameters.

Easy to install and remove due to their threaded and smooth connectors. Wider flange provides greater support for bearing surfaces and prevents the plug from being accidentally pushed down through the contact piece. Suitable for use in hydraulic systems, automotive components, chemical or medical industries.

  • Material: LDPE
  • Colour: Blue, Red

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)