Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สลักทริกเกอร์ ร่องกุญแจ ด้ามจับแบบหมุนรอบ

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยว - ยกแล้วหมุน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สลักล็อกแบบยกแล้วหมุน (ล็อก) ที่ทำงานง่ายด้วยการยกหมุนและใช้แรงกด ประกอบได้ง่ายโดยใช้ขายึดกลอนหรืออุปกรณ์แบบประกอบเร็ว

ประกอบด้วยด้ามจับทรงต่ำที่เก็บพับได้เมื่อไม่ใช้งาน นอกจากนั้นยังมีระบบปรับระยะกริป (ระยะห่างระหว่างหน้ากลอนถึงก้านล็อก) อย่างง่ายเพื่อความสะดวก ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกหลายรูปแบบที่มีคุณลักษณะเฉพาะในแต่ละแบบ สลักล็อกแบบยกแล้วหมุนสามารถใช้กับงานที่หลากหลายทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดแค่แผงควบคุมระบบไฟฟ้า ฝาปิดเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบรถไฟและงานก่อสร้าง

รูปแบบที่มีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ล็อกแรงกด 5 มม., มือจับสวิงหลายขนาดแบบมีสปริง, แบบกระแทกที่มีตัวเลือกการใช้งานแบบปุ่มกด รวมทั้งแบบที่เป็นโลหะทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีสลักล็อกแบบ Swell Latch ที่ทำงานได้ดีภายใต้สภาวะที่มีแรงสั่นสะเทือน และสลักล็อกแบบก้านสามจุดที่มีเกียร์บ็อกซ์ในตัวสำหรับการล็อกหลายจุด

คุณสมบัติ

  • ตัวเลือกด้ามจับมือซ้ายและมือขวา
  • ตัวเลือกแบบจำหน่ายพร้อมก้านล็อกหรือจำหน่ายแยก และ/หรือจำหน่ายพร้อมตัวขับ
  • ตัวเลือกประเภทการล็อกได้แก่ ไม่ใช้ลูกกุญแจ, รหัสเหมือน (หรือ KA และมีตัวเลือกแบบความปลอดภัยสูง), ลูกกุญแจ CH751, ลูกกุญแจยูโร, ลูกกุญแจเฉพาะ, ลูกกุญแจแบบเขี้ยว 5 มม. และกุญแจคล้อง
  • กุญแจแต่ละตัวมีลูกกุญแจให้ 2 ดอก (ถ้ามี)
  • ตัวเลือกแบบมีลูกกุญแจมาพร้อมกับหน้ากากสเตนเลส (ฝาปิดกันฝุ่น)

รายละเอียด
  • วัสดุ: สังกะสีผสมและโพลีเอไมด์ 6 ใยแก้ว 30%
  • วัสดุก้านล็อก: เหล็กกล้าและโพลีเอไมด์ 6 ใยแก้ว 30%
  • วัสดุบุชชิง/ซีล: ยางและโพลียูเรเทน (PU)
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ผิวด้าน เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมียมและสังกะสี
  • สี: ธรรมชาติ (สีเงิน) และดำ
  • มีตัวเลือกมาตรฐาน DIN-EN ISO 1043-1 และ DIN-EN 1774
  • ตัวเลือกมาตรฐาน IP65 และ IP54
  • ตัวเลือกมาตรฐาน NEMA 4
  • ตัวเลือกที่ตรงตามข้อกำหนด RoHS

สำหรับสีสั่งทำเฉพาะหรือตัวเลือกกระบอกหรือตัวขับอื่น โปรดติดต่อ Essentra วันนี้

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

สลักกุญแจใช้แรงอัดแบบยกและหมุน

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ล็อคแบบกดกดยกแล้วหมุนเหมาะสำหรับตู้ที่ต้องการการปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือน ตัวล็อคมีแป้นกด 5 มม. เพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวนการเจาะช่องสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่ 16.5x13.7 มม.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)